Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS090 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS090 - Sink, SS, Single Compartment

Google-Übersetzung,
Spüle aus rostfreiem Stahl mit einem Fach, Einbau, Selbsteinfassung, Leistentyp, mit einem Abfluss verbunden und mit einer Mischbatterie ausgestattet. Es muss auch mit vorgestanzten Befestigungslöchern in der Mitte von 4 Zoll, einer integrierten hinteren Leiste zur Aufnahme von an Deck montierten Befestigungen, gebürsteten/polierten Innen- und Oberseiten und schallgedämpft ausgestattet sein. Empfohlen für die Verwendung in hängenden oder U/C/B-Spülen Schränke mit einer hohen Arbeits-/Arbeitsfläche aus Kunststofflaminat oder Chemsurf-Laminat Koordinieren Sie die tatsächlichen Außenabmessungen der Spüle mit den tatsächlichen lichten Abmessungen des angegebenen Schranks, um sicherzustellen, dass sie kompatibel sind.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCS090
  • ProduktfamilieSink
  • ProduktgruppeSS
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit