Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CT050 - Countertop, Stainless Steel
SEPS2BIM

CT050 - Countertop, Stainless Steel

Google-Übersetzung,
Edelstahl-Arbeitsplatte (Zusammensetzung aus schwerem Edelstahl Typ Nr. 304) mit glatter, satinierter Oberfläche und integriertem 4" Spritzschutz/Randstein. Wird auch als korrosionsbeständige Stahlarbeitsfläche oder Arbeitsplatte bezeichnet. In verschiedenen Tiefen erhältlich. Gebraucht in Bereichen, in denen hervorragende Reinigungsfreundlichkeit, Abriebfestigkeit, Bakterienbeständigkeit, Stoßfestigkeit, Belastbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit von Bedeutung sind. Preise basieren auf einer Tiefe von 24 Zoll.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCT050
  • ProduktfamilieCountertop
  • ProduktgruppeStainless Steel
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit