Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Eiswürfelbereiter ca. 39" H x 29" T x 26" B. Dieses Gerät ist in sich geschlossen und liefert alle 24 Stunden 250 Pfund Eis. Das Äußere besteht aus robustem Edelstahl. Es wird in Krankenhäusern, Hotels und verwendet Restaurants zum Ausgeben von Eis.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR4700
  • ProduktfamilieIce Maker
  • ProduktgruppeCubes
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)990
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit