Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCH ENTHÄLT: 7 vertikale Aufhängeleisten 1 Geräteschiene, System-Mt, 48" B 3 Licht 48" B 1 Licht 24" B 1 Freitragende Arbeitsfläche 30" T x 48" B 1 Freitragende Arbeitsfläche 30" T x 72" B 1 Freitragende Eckarbeitsfläche 30" T x 48" B 3 DR, 6" H 1 Abschließbare Flippereinheit, 24" B 3 Abschließbare Flippereinheit, 48" B 3 Mobile Schubladenablage mit Schubladen 1 Verstellbare Tastaturablage 3 Regal, Aufbewahrung/ Display 48" B 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B 1 Freitragender ADA-Waschtischunterschrank, mit Spritzschutz, mit Corian-Oberseite, 30"T x 24"B 1 wegschwenkbare Augendusche 1 SS ADA-Waschbecken 19"T x 21" D 1 Schwanenhals-Mischbatterie KPL. Mit Armbändern 1 Sieb und Saitenhalter Schublade Organizer-Behälter * Für die Installation erforderliche Hardware.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0571
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeUrinalysis Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)3050
  • Tiefe (mm)1220
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit