Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
SEPS2BIM

K4665 - Oven, Microwave, Consumer

4.1 von 5 Sternen4.1(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Thekenmontierter Mikrowellenherd für durchschnittliche Beanspruchung. Das Außengehäuse kann aus Metall oder hochbelastbarem, schlagfestem Kunststoff bestehen. Der Ofen liefert sofortige Energie für schnelles Erhitzen, Auftauen oder Prime Cooking. Der Ofen verfügt über Touchpad-Bedienelemente, einen digitalen Timer, einen Wahlschalter für die Leistungsstufe und vorprogrammierte Wahlschalter für häufig gekochte Speisen. Dieser Ofen ist häufig in Personalaufenthaltsräumen zu finden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerK4665
  • ProduktfamilieOven
  • ProduktgruppeMicrowave
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)360
  • Breite (mm)610
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit