Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Google-Übersetzung,
Gekühlte Zentrifuge. Dies ist ein bodenstehendes Gerät mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregelungssystem, das Geschwindigkeiten von etwa 150 bis 6000 U/min hat. Weitere Merkmale sind ein Temperaturbereich von -9 bis +39 Grad C, ein digitaler Timer mit zwei Bereichen, eine Rotorunwuchterkennung, ein programmierbarer Speicher und eine dynamische Bremse mit drei Verzögerungsraten. Das Gerät verfügt außerdem über ein Kühlsystem, das aus einem wartungsarmen Kompressor und einer schlangengewickelten, isolierten Schutzschale besteht. Wird in Labors zur Verarbeitung hitzeempfindlicher Proben verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1670
  • ProduktfamilieCentrifuge
  • ProduktgruppeRefrigerated
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1270
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)910
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit