Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2200 - Hood, Fume, Floor Standing
SEPS2BIM

L2200 - Hood, Fume, Floor Standing

Google-Übersetzung,
Bodenstehender Abzug. Die dargestellte Einheit ist 4 Ft, ist aber in anderen Größen erhältlich. Es umfasst eine Leuchtstofflampe, einen Gebläseschalter mit Kontrolllampe, mindestens eine Duplex-Steckdose, ein Waschbecken und muss säurebeständig sein. Die minimale durchschnittliche Anströmgeschwindigkeit muss 100 fpm betragen. Es enthält einen Sicherheitsglasflügel, der bis zu 71 Grad Celsius hitzebeständig ist. Der statische Druckverlust darf 0,22 Zoll nicht überschreiten. Der Abzug hat auch verstellbare Leitbleche. Andere benutzerdefinierte Optionen sind verfügbar. Wird in Labors verwendet, um Proben vorzubereiten, die die Verwendung von toxischen und/oder brennbaren Materialien erfordern.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2200
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeFume
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2490
  • Breite (mm)1240
  • Tiefe (mm)890
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit