Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2270 - Hood, Fume, Radioisotope
SEPS2BIM

L2270 - Hood, Fume, Radioisotope

Google-Übersetzung,
Radioisotopenabzug. Das Gerät erfordert einen Aktivkohlefallenfilter, einen mit Blei ausgekleideten oder einen HEPA-Filter, wie von den Vorschriften und Verwendungskriterien vorgeschrieben, im Abgaskamin, der nicht Teil dieser Haube ist. Weitere Merkmale sind, dass es stark genug ist, um Bleiabschirmungssteine zu tragen, mindestens zwei Duplex-Steckdosen und eine Becherspüle hat. Die minimale durchschnittliche Einströmgeschwindigkeit muss 100 fpm betragen und der statische Druckverlust durch die Haube darf 0,2 Zoll Wassersäule bei einer Einströmgeschwindigkeit von 100 fpm (700 CFM) nicht überschreiten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2270
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeFume
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2460
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)910
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit