Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Google-Übersetzung,
Radioisotopabzug vom Banktyp. Zu den Merkmalen/Komponenten gehören ein Handschuhfach, ein 75 cfm. Gebläse mit Anzeigeschalter und variabler Drehzahl, Leistungsanzeige und Manometer an der Vorderseite des Gehäuses montiert, um den Luftstrom anzuzeigen, 1/4"-Sicherheitsglas-Sichtscheibe, drei polarisierte und geerdete Steckdosen mit Anzeigeschaltern, eine 24-Zoll-Leuchtstofflampe mit Halterungen und Schalter, zwei 8 Zoll doppelt gerillte Handschuhöffnungen und Neoprenhandschuhe, ein Einlassfilter, zwei Absolutfilter mit Verbindungsschläuchen und 40 Zoll 2 Zoll Spiralabluftschlauch mit Klemmen und eine mobile Bank mit variabler Höhe, 30-37 "H. Die Einheit wird an die angegebenen Verwendungsanforderungen angepasst.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2275
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeFume
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)1640
  • Tiefe (mm)790
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit