Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing
SEPS2BIM

L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing

Google-Übersetzung,
Horizontale Laminarströmungshaube. Dies ist eine freistehende Einheit, die die Anforderungen der Klasse 100 des Federal Standard 209B erfüllt oder übertrifft. Das Gerät verfügt über HEPA-Filter, einen waschbaren und wiederverwendbaren Vorfilter, eine Arbeitsfläche und Seitenwände aus Edelstahl 304, Duplex-Steckdosen, Hochgeschwindigkeits-Rückluftschlitze, die einen Luftschleier im Arbeitsbereich, auf der Arbeitsfläche und im Arbeitsraum bilden Seitenwände und Gebläse mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 100 fpm. Wird für Arbeiten mit ungefährlichen Materialien verwendet, bei denen saubere, partikelfreie Luft erforderlich ist. 6-Fuß-Modell, andere Größen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2280
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeLaminar Flow
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)1880
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit