Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To
SEPS2BIM

L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To

Google-Übersetzung,
Tischabzug mit horizontaler Laminarströmung. Das Gerät erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der Klasse 100 gemäß Federal Standard 209B. Die Merkmale/Komponenten der Einheit sind: HEPA-Filter, ein waschbarer und wiederverwendbarer Vorfilter, Arbeitsfläche und Seitenwände aus Edelstahl 304, Duplex-Steckdosen, Hochgeschwindigkeits-Rückluftschlitze zur Bereitstellung eines Luftvorhangs im Arbeitsbereich, Arbeitsfläche und Seitenwände und ein Gebläse, um eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 100 fpm bereitzustellen. Wird für Arbeiten mit ungefährlichen Materialien verwendet, bei denen saubere, partikelfreie Luft erforderlich ist. 4-Fuß-Modell dargestellt, andere Größen sind verfügbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2290
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeLaminar Flow
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1270
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)890
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit