Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining
SEPS2BIM

L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Histopathologie-Färbeabzug zur Aufnahme manueller und automatischer Färbestationen. Doppelschiebetüren ermöglichen den gleichzeitigen Zugang zur gesamten Höhe und halben Breite der Haube. Integrierte Leuchtstoffbeleuchtung für Sichtbarkeit im Inneren. Einheit mit integriertem Gebläse und Haken für Gebäudesysteme zur Abluft in die Atmosphäre. Die Einheit sorgt für einen Durchfluss von vorne nach hinten, um Techniker vor flüchtigen Dämpfen der Färbelösung zu schützen. Das Basismodell ist 30 Zoll breit, kann aber in Breiten bis zu 72 Zoll Breite beschafft werden. Die Einheit ist so konzipiert, dass sie auf vorhandenen Tischplatten platziert werden kann.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2339
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeFume
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1600
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)790
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit