Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter
SEPS2BIM

M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter

Google-Übersetzung,
Augenuntersuchungs-Phoroptereinheit mit motorbetriebenem Stuhl. Die Einheit besteht aus einem verstellbaren Stuhl und einer Phoroptereinheit für Augenuntersuchungen, die auf einem Ständer montiert sind. Der Ständer umfasst eine Additivablage mit Keratometerarm und -ablage sowie eine integrierte Instrumentenablage. Das Gerät ist für den Einsatz bei ophthalmologischen Untersuchungen konzipiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM5600
  • ProduktfamilieUnit
  • ProduktgruppeExam
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)1220
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit