Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Deckenmontierte OP-Leuchte. Besteht je nach Hersteller aus einem einzelnen Lampenkopf mit einem Durchmesser von bis zu 24 Zoll. Die Einheit liefert wärmegefiltertes, farbkorrigiertes Licht. Die meisten Leuchten erfordern eine Mindestdeckenhöhe von 8 Fuß 2 Zoll; überprüfen Sie die spezifischen Empfehlungen des Herstellers bewegliches Joch, das an einer von der Decke hängenden Säule befestigt ist. Für kleinere chirurgische und geburtshilfliche Eingriffe. Die physikalischen Abmessungen beziehen sich auf die eingefahrene Leuchte; eine Länge des doppelten Schwenkarms um die Mittelhalterung für Breite und Tiefe und die Höhe ist der kombinierte Lampenkopf und Höhe der gefalteten Arme.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7470
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeSurgical
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)810
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit