Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Google-Übersetzung,
Soll ein hydraulisch höhenverstellbarer Duschwagen für Patientenumlagerung und Dusche sein. Es muss etwa 77" lang x 30" breit sein mit minimalen Höheneinstellungen zwischen 23 und 33". Es muss eine minimale Hubkapazität von 330 Pfund haben. Rollen müssen mindestens 4" groß sein und mit Radfeststellbremsen ausgestattet sein. Der Duschwagen kann so konfiguriert werden, dass er manuell oder mit einer batteriebetriebenen/elektrischen Höhenverstellung funktioniert. Die Einheit wird komplett mit einer Wandplatte geliefert, die ein Patientendusch- und Desinfektionssystem, einen Thermostatmischer und eine Temperaturanzeige sowie ein Spülbecken aus Edelstahl enthält.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8000
  • ProduktfamilieShower Trolley System
  • ProduktgruppeComplete
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1140
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)2110
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit