Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P6500 - Sink, Service, Cast Iron
SEPS2BIM

P6500 - Sink, Service, Cast Iron

Google-Übersetzung,
Service-Waschbecken ca. 18" T x 22" B x 20" H, das einen polierten, verchromten Kombi-Heiß- und Kaltwasserhahn mit integrierten Stoppern und verlängertem Auslauf enthält. Der Auslauf hat einen Eimerhaken, ein 3/4-Zoll-Schlauchkupplungsgewinde und muss enthalten einen Rückflussverhinderer Der Wasserhahn wird mit einer oberen Strebe und Wandbeschlägen zur Montage über dem Servicebecken ausgestattet Das Servicebecken wird aus emailliertem Gusseisen hergestellt Wird in der gesamten Anlage in Wirtschaftsräumen für Wasch- und Reinigungsgeräte verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP6500
  • ProduktfamilieSink
  • ProduktgruppeService
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit