Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Google-Übersetzung,
Das Peeling-Waschbecken des Chirurgen. Die Einheit besteht aus poliertem Edelstahl. Diese Spüleinheit verfügt über ein hydromechanisches, kniebetätigtes Wasserregelventil und einen kniebetätigten chirurgischen Seifenspender. Je nach Bedarf kann es sich um ein Modell mit einem, zwei oder drei Einschüben handeln. Wird in OP-Suiten oder Reinigungsbereichen für OP-Teams verwendet. Optionale elektrische Konfigurationen sind verfügbar. Maß- und Preisdaten basieren auf einer Einheit mit drei Feldern.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP6980
  • ProduktfamilieSink
  • ProduktgruppeScrub
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1400
  • Breite (mm)2440
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit