Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

Google-Übersetzung,
Eine bodenmontierte Toilette mit Spülventil mit einer verlängerten Front und einer Tragfähigkeit von 1.000 Pfund. Die Toilette ist aus Glasporzellan mit einem niedrigen Wasserverbrauch von 1,28 oder 1,6 Gpf und einem hinteren Auslass. Siehe Literatur des Herstellers für empfohlene Spülventile und Toilettensitze.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP9056
  • ProduktfamilieToilet
  • Produktgruppe Floor Mounted
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)790
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit