Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

Google-Übersetzung,
Universalkühlschrank ca. 84x27x37. Dieses Gerät ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Es hat eine einzelne selbstschließende Tür mit Sicherheitsanschlägen. Dieser Kühlschrank wird in der Regel in Großküchen, Krankenhäusern und Schulen eingesetzt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR7050
  • ProduktfamilieRefrigerator
  • Produktgruppe25 Cubic Feet
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)740
  • Tiefe (mm)890
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit