Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T0030 - Radiation-Light Field Analyzer
SEPS2BIM

T0030 - Radiation-Light Field Analyzer

Google-Übersetzung,
Licht- und Strahlenfeldanalysator zur Qualitätssicherungsprüfung von Strahlentherapiegeräten. Das Gerät ist in sich abgeschlossen und prüft die Koinzidenz von Licht- und Strahlungsfeld, die Symmetrie des Strahlungsfelds, die Ebenheit des Strahlungsfelds und die Halbschattengröße des Strahlungsfelds. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Grafikdrucker für die Hardcopy-Ausgabe gescannter Informationen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT0030
  • ProduktfamilieRadiation-Light Field Analyzer
  • ProduktgruppeRadiation-Light Field Analyzer
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit