Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table
SEPS2BIM

X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table

Google-Übersetzung,
Dieses System wurde speziell für die Durchführung von Röntgen-/Fluoroskopieuntersuchungen in der Radiologieabteilung entwickelt. Die digitale Online-Bildverarbeitung ermöglicht die sofortige Verfügbarkeit von Bildern zur Überprüfung über eine Infrarot-Fernbedienung. Zu den Merkmalen und Komponenten dieses Geräts gehören ein mikroprozessorgesteuerter 80-kW-Röntgengenerator, ein ferngesteuerter 90/90-Tisch mit 15-Zoll-Mehrfeld-Bildverstärker und integrierter Röhrenhalterung. Das Digital Spot Imaging besteht aus einem Computer, einer Tastatur mit Erfassung, einem Betrachtungsmonitor und einem Slave-Monitor. Das System soll DICOM 3.0-kompatibel sein, um eine einfache Verknüpfung mit filmlosen Bildverwaltungssystemen und Überprüfungsstationen zu ermöglichen. Es wird empfohlen, die TV-Monitore an der Decke aufzuhängen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX6185
  • ProduktfamilieRad/Fluoro Unit
  • ProduktgruppeRemote
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit