Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head
SEPS2BIM

X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head

4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das System muss ein Einzelebenen- oder Doppeldetektor-Emissionssystem mit variablem Winkel sein, das für eine schnelle Datenerfassung und einen hohen Patientendurchsatz für Single Photo Emission Computed Tomography (SPECT), Ganzkörper- und allgemeine nuklearmedizinische Verfahren ausgelegt ist. Es muss für die Bildgebung in jedem Energiebereich für jedes Verfahren ausgelegt sein. Das Gerät erkennt und zählt Photonen, die von Radiopharmaka ausgehen. Kollimatoren für Vollbereichsanwendungen erhältlich. Das System muss mit DICOM 3.0 oder der neuesten Version kompatibel sein, um eine einfache Verknüpfung mit filmlosen Bildverwaltungssystemen und Überprüfungsstationen zu ermöglichen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX9830
  • ProduktfamilieScanner
  • ProduktgruppeNuclear
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1930
  • Breite (mm)2210
  • Tiefe (mm)1570
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit