Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THERMOPHON HT
Settef

THERMOPHON HT

Google-Übersetzung,
PIR-Wärmedämmsystem Thermophon HT: Wärmedämm-Außensystem mit PIR-Dämmplatten mit Kleber / Glättpulver oder Paste. PIR-Wärmedämmsystem Thermophon HT PIR-Wärmedämmsystem Thermophon HT ist das Settef-Dämmsystem mit geschlossenzelligen Polyurethan-Schaumschäumen, genannt PIR, die sich durch eine hohe Dämmleistung auszeichnen. Der Leim und die Spachtelschicht dieses Systems liegen in Pulver- oder Pastenform vor. Thermophon HT wird für diejenigen empfohlen, die eine überlegene Wärmedämmung wünschen und für Gebäude, die strengen Umwelt- und Klimabedingungen ausgesetzt sind. Das PIR ist nicht nur sehr isolierend, sondern garantiert auch eine hohe mechanische Beständigkeit, ist leicht, einfach zu verarbeiten, schwer entflammbar, verrottungsfest und absolut witterungsbeständig.
Spezifikation
  • Advantages of the PIR Thermophon HT external coating system Excellent summer and winter thermal insulation Low thickness High mechanical resistance High weather resistance Quick installation System components in PIR Thermophon HT INSULATOR: Pir NECKLACES / RASANTE: Bonding 11 / Bonding gray / Bonding white / Bonding GG / Bonding G1 Anchors Settef network BACKGROUND: Fondfix Plus / Ancorall Primer / Supergrip F COATING: Cortina Cap / Taormina / Ancorall / Silacryl / Silisettef
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTHERMOPHON_HT
  • ProduktfamilieSETTEF
  • ProduktgruppeTHERMOPHON
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit