Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave

    1919/8 LINEAR END Wave

    Google-Übersetzung,

    Der Linear Endstein der Basic Line ermöglicht die Veredelung der Glassteinwände mit der typischen Eleganz gehobener Sortimente. Ideal zum Erstellen von Trennwänden und zum Fertigstellen von Trennwänden im Innen- und Außenbereich, wenn der Endteil der Wand nicht auf dem umgebenden Mauerwerk aufliegt. Die Verwendung des linearen Endblocks ermöglicht es, die Verwendung anderer Materialien (Zement, Kunststoff, Holz oder Aluminium) einzuschränken, für eine einfachere und schnellere Installation und ein leichteres und harmonischeres Endergebnis. Bei Fahnenwänden wird der lineare Endblock in Verbindung mit dem gebogenen Wandendblock der Basic Line verwendet. Es ist mit allen Glasbausteinen der Clear Line und allen Coloured Basics kompatibel und muss mit einem Mindestabstand von 1 cm eingebaut werden.

    Der lineare Endblock Basic ist in neutraler Farbe, Wellendesign und transparenter Ausführung erhältlich.

    Spezifikation
    • 1919/8 LINEAR END Seves GlassBlock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,4

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET:360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio




    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1919-8-linear-end-wave
    • ProduktfamilieBasic Line
    • Produktgruppe1919/8 Linear end wave
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit