Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave

    1919/8 Wave

    Google-Übersetzung,

    Der quadratische Glasblock „Clear 1919/8 Wave“ verbindet die Solidität und Wesentlichkeit der Basic Line-Produkte mit der Eleganz des „W“-Wellenglases, das für die böhmische Glasblocktradition charakteristisch ist.

    Funktionalität, Eleganz und die vollständige Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards von Seves Glassblock machen den Glasblock Clear 1919/8 Wave zum idealen Material für architektonische Projekte im Innen- und Außenbereich.

    Erhältlich mit drei Finishings (transparent, einseitig oder beidseitig sandgestrahlt) ist Clear 1919/8 Wave für alle möglichen Helligkeitsanforderungen geeignet.

    Clear 1919/8 Wave ist auch in glattem Glasdesign erhältlich und muss mit einem Mindestabstand von 1 cm installiert werden und kann in Kombination mit den anderen Glasbausteinen der Basic Line wie Coloured und Special Pieces verwendet werden.

    Spezifikation
    • 1919/8 Seves GlassBlock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1919-8-wave
    • ProduktfamilieBasic Line
    • Produktgruppe1919/8 Wave
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit