Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

Spezifikation
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1919-8-wave-energy-saving-14
  • ProduktfamilieEnergy Saving
  • ProduktgruppeBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit