Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    Google-Übersetzung,
    1919/10 30F Wave ist der Glasstein der Technology Line, der eine Struktur mit hoher mechanischer Beständigkeit gegen die Einwirkung von Flammen, die Ausbreitung von Feuer, Rauch und Hitze für 30 Minuten aufweist (Wert El 30 gemäß der europäischen Norm EN 1364-1:19999). ) Diese Widerstandsklasse verleiht der Struktur nicht nur Stabilität und Festigkeit, sondern begrenzt auch den Durchgang von Wärmestrahlung und verhindert so auch die Erwärmung von Gegenständen, die sich in den durch die Glasbausteine geschützten Umgebungen befinden. 1919/10 30F Wave ist der ideale Glasblock für Anwendungen, die hochwertige Eigenschaften erfordern, um Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Neben seiner Haupteigenschaft, die mit seinen Feuerwiderstandsparametern verbunden ist, wird der Glasblock 30F Wave auch in Umgebungen verwendet, in denen hohe Schutzstandards gegen Eindringlinge von außen erforderlich sind. Damit die in den Zertifikaten angegebenen Werte gültig sind, muss der Einbau der Glasbausteine gemäß den Angaben in den Zertifikaten erfolgen.
    Spezifikation
    • 1919/10 30F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 45

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 144


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI



    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1919_10_30F_Wave
    • ProduktfamilieTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Produktgruppe1919/10 30F Wave
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit