Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET

    TER CURVO O MET

    Google-Übersetzung,

    Um die Kollektion Pegasus Metallised zu vervollständigen, hat Seves Glassblock eine Reihe spezieller Stücke für diejenigen geschaffen, die ihre "Ganzglas"-Wände veredeln möchten, ohne Kompromisse bei Design, Kreativität und Eleganz einzugehen. Diese speziellen endständigen und eckigen Glasbausteine werden mit den gleichen technischen und ästhetischen Eigenschaften hergestellt, die den Pegasus-Glasbaustein von den anderen abheben.

    Mit seiner fließenden und verführerischen Form vervollständigt der metallisierte gebogene Glasblock Pegasus elegant die eckigen Fugen von "gefiederten" Wänden und erhöht die Gestaltungsmöglichkeiten und den ästhetischen Wert jedes Projekts. Und das alles ohne die Verwendung zusätzlicher Materialien (Zement, Kunststoff, Holz oder Aluminium) für absolute Harmonie und einfache Installation.

    Die klare Version des gebogenen Anschlussblocks vervollständigt die Glasstruktur und betont die Leuchtkraft und Brillanz des Lichts, wenn es auf den transparenten Glasblock trifft.

    Spezifikation
    • TER CURVO O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): -

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerter-curvo-o-met
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeTER CURVO O MET
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit