Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S

    Sanigrease S

    Google-Übersetzung,
    Dieser Fettabscheider kann in Großküchen mit bis zu 443 Mahlzeiten pro Tag installiert werden. Er lässt sich leicht installieren, da er durch eine vorhandene Tür passt: 773 mm breit. Er wird mit einer Ablaufsäule für die Modelle SANIGREASE S 680C und SANIGREASE S 1600C geliefert. Dies ist ein rotationsgeformter, wiederverwertbarer Polyethylentank mit Schlammabscheider. Für dieses Gerät ist ein optionaler Alarm erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanigreaseS
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanigrease
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEC010271
    • ETIM-NameOil/petrol/grease trap