Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T

    Sanigrease T

    Google-Übersetzung,

    Dieser Fettabscheider ist ein kleines Gerät: Höhe 48,4 cm und Länge 48 cm, hat aber einen 304-Liter-Tank. Das Gerät hat verstellbare Füße, was die Reinigung rund um das Gerät erleichtert, hat Ablassventile für eine schnelle und einfache Wartung und einen Deckel mit sicherem Verschluss, es ist perfekt für den Einsatz in professionellen Küchen.

    Der Sanigrease T 40 ist für 1 bis 40 Gedecke geeignet.
    Der Sanigrease T 60 ist für 41 bis 60 Gedecke geeignet.
    Der Sanigrease T 80 ist für 61 bis 80 Gedecke geeignet.
    Der Sanigrease T100 ist für 81 bis 100 Gedecke geeignet.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanigreaseT
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanigrease
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEC010271
    • ETIM-NameOil/petrol/grease trap