Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanigrease T24
Sanigrease T24
Sanigrease T24

    Sanigrease T24

    Google-Übersetzung,
    Dieser platzsparende Fettabscheider kann unter einer professionellen Spüle installiert werden. Er ist ideal für den gelegentlichen Gebrauch oder für den Einsatz in einer mobilen Einheit wie einem Imbisswagen oder einer Pop-up-Küche. Es handelt sich um eine kleine, leichte Einheit (nur 4 kg und 24 l), die täglich geleert werden kann.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanigreaseT24
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanigrease
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEC010271
    • ETIM-NameOil/petrol/grease trap