Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S

    Sanicondens Clim Mini S

    Google-Übersetzung,

    Die Sanicondens Clim Mini S ist eine Pumpe zum Anheben von Kondensat aus Klimaanlagen. Dank ihrer kompakten Größe passt sie problemlos in eine wandmontierte Klimaanlage. Sie ist sowohl effizient als auch leise (21 dB(A)) und kann bis zu einer Höhe von 6 Metern ansaugen. Wenn das Kondensat in der Erkennungseinheit einen bestimmten Pegel erreicht, wird die Pumpe automatisch aktiviert, um es anzusaugen und abzupumpen.

    Spezifikation
    • Compact solution for discreet installation

      Quiet: only 21 dB(A)

      Safety system: 130°C thermal protector and anti-overflow alarm

      Easy monitoring: transparent base

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanicondens-clim-mini-s
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicondens Clim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)33
    • Tiefe (mm)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit