Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Google-Übersetzung,

Hochleistungspumpe für private und gewerbliche Anwendungen.

Pumpen Sie klares Wasser und Grauwasser mit Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 3/4 Zoll.

Spezifikation
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Single Seal

    - Carbon against Ceramic

      Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

      Motor Shell - Cast Iron

      Insulation - Class F

      Ball Bearings - 2 - Double Sealed

      Three-phase motor

      • 1750/3450 RPM
      • 60 Hz, 208-230 or 460 volts

      Single-phase capacitor start motor

      • 1750/3450 RPM
      • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
      • Automatic reset thermal and overload protection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseries_1400-submersible-quick-remove-wastewater-pump
    • ProduktfamilieWeil Pump
    • ProduktgruppePumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • UNSPSCNamePumps
    • UNSPSCCode401515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit