Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicondens Clim pack S
Sanicondens Clim pack S
Sanicondens Clim pack S
Sanicondens Clim pack S
Sanicondens Clim pack S

    Sanicondens Clim pack S

    Google-Übersetzung,

    Das Sanicondens Clim Pack S wurde als ästhetische Lösung zum Heben von Kondensaten aus Klimaanlagen entwickelt. Das gesamte System ist in einen sehr diskreten weißen Kanal integriert. Das Sanicondens Clim Pack S kann Kondensate zwischen der Detektionseinheit und der Pumpe bis zu 2 Meter weit heben und bleibt dabei mit nur 21 dB(A) sehr leise. Die Kondensate gelangen zunächst in die Detektionseinheit. Wenn der Pegel hoch genug ist, wird die Pumpe aktiviert und saugt die Kondensate an, um sie abzuleiten. Für eine sichere Installation ist das Sanicondens Clim Pack S mit einem Thermoschutz (130 °C) und einem Überlaufalarmkontakt ausgestattet.

    Spezifikation
    • Complete solution for an aesthetic installation

      Easy assembly: mounting and connection accessories included

      Reversible plate: right or left

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanicondens-clim-pack-s
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicondens Clim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)127
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit