Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4
Sanifloor+ 1/2/3/4

    Sanifloor+ 1/2/3/4

    Google-Übersetzung,

    Sanifloor+ 1 ist eine Hebepumpe für ebenerdige Duschen, bestehend aus einer Saugpumpe und einem speziellen Ablauf für Fliesenböden. Sie ermöglicht die Installation einer ebenerdigen Dusche ohne großen Aufwand. Dank des hohen Abflusses können Sie eine Regendusche für noch mehr Duschkomfort installieren. Sanifloor+ 1 ist ausgestattet mit: einem drahtlosen Kommunikationssystem zwischen Ablauf und Pumpe für eine einfachere und schnellere Installation. Wassereintritt in den Siphon aktiviert automatisch die Pumpe, die dann mit dem Ansaugen und Abpumpen des Wassers beginnt. Ein austauschbares Erkennungsmodul und ein abnehmbarer Haarfilter erleichtern die Wartung. Die Sanifloor+-Reihe bietet drei weitere Versionen, die sich an alle marktüblichen Bodenbeläge anpassen: Sanifloor+ 2: für flexible Böden Sanifloor+ 3: für extraflache Duschwannen Sanifloor+ 4 Wedi®: für Fliesenwannen Wedi® Verpackung: Pumpe, Ablauf mit Dichtungsmatte, gerader Anschluss mit Rückschlagventil, flexibler 3-m-Spiralstahlschlauch

    Spezifikation

    • Kit including the lifting pump and the drain for standard trays
      Easy installation (wireless communication between the pump and the drain)
      Simplified maintenance: replaceable detection module and removable hair strainer
      Installation without major work: shallow recess; small diameter drain (32 mm)
      High flow rate: 30 L/min (compatible with rain shower)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanifloor-1-2-3-4
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppePumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen