Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifloor + 1
Sanifloor + 1
Sanifloor + 1
Sanifloor + 1
Sanifloor + 1
    Archiviert

    Sanifloor + 1

    The Sanifloor + 1 is an ideal pumping solution for tiled floors within a wet room environment. It is capable of pumping a standard electric or gravity mixer shower. This two part kit contains a shower pump and 4 differing wastes depending on application needed. The Sanifloor + is now wireless making it even easier to install. The pump can be sited up to 3 meters from the gully and up to 300 mm above the gully, it discharges through 32 mm pipework. Its clever dual function means it can suck water from the gully and pump the water away up to 3 metres vertically or 30 metres horizontally. It is quieter and more efficient than other products on the market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanifloorPlus1
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppePumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010326
    • ETIM-NameSelf-priming horizontal pump
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit