Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMI 2" Mechanical Seam
SMI 2" Mechanical Seam
SMI 2" Mechanical Seam
SMI 2" Mechanical Seam

    SMI 2" Mechanical Seam

    Google-Übersetzung,

    Sheffield Metals bietet ein komplettes Sortiment an technischen und nicht-technischen Stehfalzprofilen für Metalldach- und Wandsysteme. Ob Wohn- oder Gewerbebau, feste Untergründe oder offene Bauweise, ob groß oder klein – wir haben die Ressourcen und Produkte, die Sie für Ihr Projekt benötigen. Alle unsere Plattenprofile werden geprüft und erfüllen mindestens die UL 90-Zulassungen.

    Viele unserer technischen Plattenprofile werden nach strengeren Anforderungen getestet, darunter:

    • Windsogprüfung
    • Wasserdurchdringungsprüfung
    • Wassertauchprüfung
    • Luftinfiltrationsprüfung
    • Schlagfestigkeitsprüfung

    Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung von lackiertem Galvalume ® und Aluminium für die architektonisch orientierte Metallplattenindustrie, einschließlich:

    - Mehr als 50 Sherwin Williams ® Farben ständig in Galvalume ® auf Lager

    - Mehrere beliebte Farben bei Aluminiumprodukten sowohl in Spulen als auch in Blechen

    - Produkte, die die LEED-Anforderungen erfüllen

    - Farbanpassung für praktisch jede benutzerdefinierte Farbe

    - Zink (elZinc ® ), Edelstahl und Kupferprodukte sowohl in Rollen als auch in Blechen

    - 40 Jahre Garantie auf Kynar® und 40 Jahre Garantie auf silikonmodifizierte Polyesterbeschichtungen (SMP)
    - 5- bis 35-jährige Wetterfestigkeitsgarantien - SMI-Garantiedokumente können online eingesehen werden

    - Premium-Metalllieferant von Küste zu Küste über fünf regionale Vertriebszentren

    Spezifikation
    • SMI 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Structural Steel Open Framing

      Sheffield Metals International (SMI) 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 2-inch high mechanically seamed ribs for installation over open framing with a minimum slope of ½ inch in 12 inches (0.5/12). SMI 2.0” Mechanical Seam Standing Seam Panels in Galvalume are available with Texas Department of Insurance certificates.

      Standing Seam Panels over Insulated Steel Deck

      Sheffield Metals International (SMI) 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 2-inch high mechanically seamed ribs for installation over insulated structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of ½ inch in 12 inches (0.5/12) for Galvalume roof systems, minimum slope of 2 inch in 12 inches (2/12) for aluminum roof systems. SMI 2.0” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify decking assembly.

      SMI 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Steel Roof Deck

      Sheffield Metals International (SMI) 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 2-inch high mechanically seamed ribs for installation over structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of ½ inch in 12 inches (0.5/12) for Galvalume roof systems, minimum slope of 2 inch in 12 inches (2/12) for Aluminum roof systems. SMI 2.0” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify the decking assembly.

      SMI 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Plywood Deck

      Sheffield Metals International (SMI) 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 2-inch high mechanically seamed ribs for installation over plywood roof deck with a minimum slope of ½ inch in 12 inches (0.5/12) for Galvalume roof systems; minimum slope of 2 inch in 12 inches (2/12) for Aluminum roof systems. SMI 2.0” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmi2mechanicalseam
    • ProduktfamilieMetal Roof Panels
    • ProduktgruppeRoof panels concealed fastener
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG019610
    • ETIM-NameRoofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit