Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
    Shelfology

    Aksel Wood Floating Shelves

    4.0 von 5 Sternen4.0(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Jedes schwebende Regalsystem von Aksel besteht aus sorgfältig handverlesenem Premium-Hartholz und wird einbaufertig mit unserer weltberühmten unsichtbaren schwebenden Regalhalterung und Befestigungsmaterial von Aksel geliefert. Bestellen Sie radikal zentimeterweise, um in jeden Raum zu passen.

    • Diese wunderschönen schwebenden Regale aus massivem Hartholz beginnen als handverlesenes, hochwertiges Massivholz und werden von Hand mit einem Satinlack veredelt
    • Komplettes System einbaufertig
    • Wählen Sie aus sechzehn Ausführungen
    • Solide Hartholzkonstruktion – kein Sperrholz hier, Homies.
    • Alle Harthölzer sind hochwertig (80 % astfrei)
    • Alle Regale sind mit einem haltbaren, küchensicheren Konversionslack versehen
    • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
    • Beleuchtung und Zubehör erhältlich
    • Hergestellt in den USA

    Verfügbare Ausführungen:
    Premium-Farbe: Weiß, Schwarz, Arsen, Beton, Wolfram
    Klarer Satin: Erle, Mahagoni, Ahorn, Walnuss, Weißeiche, Kirsche, Esche
    Beizen: White Oak Glazed, Dutch Mocha, Espresso, Espresso Rough-Cut, Hatch Grey, Hatch Grey Rough-Cut Nutmeg, Nutmeg Rough-Cut
    Kein Finish: Erle, Mahagoni, Ahorn, Walnuss, Weißeiche, Kirsche, Esche

    Spezifikation
      • Solid hardwood sourced from FSC certified suppliers
      • Shelf lengths 12" to 140"
      • Shelf depths 6" to 12"
      • Shelf thicknesses 1.25", 1.5", 1.75"
      • Aksel bracket included
      • Mounting hardware included
      • Ships ready to install
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraksel-wood-floating-shelves
    • ProduktfamilieReady To Hang Systems
    • ProduktgruppeFloating Shelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves
    • Klassifizierung10 56 17
    • Format2014TitelWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings