Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
    Shelfology

    Bender Wall Mounted Steel Shelves

    Google-Übersetzung,

    Die Wandregale von Bender bringen Regale auf eine ganz neue Ebene, indem sie scharfe, scharfe 90°-Winkel in einem ansprechenden Paket integrieren. Es scheint skandalös, dass etwas so Glattes so robust sein könnte; In wahrer Shelfology-Manier haben wir jedoch schlanke und moderne Regale auf die nächste Ebene gebracht. Die Bender-Rückplatte kann über oder unter dem Regal montiert werden, wodurch ein äußerst zufriedenstellender bündiger Look entsteht.

    • 30 moderne matte Farben, + glänzendes Schwarz oder Weiß.
    • Die Farbe wird mit einem dauerhaften Pulverbeschichtungsverfahren aufgetragen, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist
    • Wird als komplett montiertes Wandregal geliefert, bereit zur Installation
    • Hergestellt aus hochwertigem amerikanischem Stahl mit 70 % Recyclinganteil.
    • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
    • Entworfen und produziert im wunderschönen Idaho mitten im Nirgendwo, mit Schweiß, Tränen und Großartigkeit in Ameri-Qualität
    Spezifikation
      • Choose a shelf length of 24", 36", or 48" with a 6" depth
      • Solid 14 gauge steel construction
      • Made with 70% recycled content
      • Powder Coat Finish
      • Matching Hardware Included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbender-wall-mounted-shelves
    • ProduktfamilieReady To Hang Systems
    • ProduktgruppeWall Mounted Shelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves
    • Klassifizierung10 56 17
    • Format2014TitelWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit