Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Semi-Gloss
SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Semi-Gloss

    SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Semi-Gloss

    Google-Übersetzung,

    Verbessern Sie die Raumluftqualität mit einer Schicht nach der anderen. Dank innovativer Technologie und einer VOC-freien Formel trägt SuperPaint® mit Air Purifying Technology* zu einer besseren Luftqualität in Innenräumen bei, indem die VOC-Konzentration aus potenziellen Quellen wie Teppichen, Schränken und Stoffen reduziert wird. Es hilft auch, Räume länger frisch zu halten, mit geruchsbeseitigender Technologie, die unerwünschte Haushaltsgerüche abbaut. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, darunter 540 inspirierende Farbtöne aus der Living Well™-Kollektion. SuperPaint® mit Air Purifying Technology ist eine supereinfache Wahl für das Wohlbefinden Ihres Zuhauses.*Die Dauer der aktiven Reduzierung von Gerüchen und Formaldehyd durch SuperPaint® mit Air Purifying Technology Interior Acrylic Latex hängt von der Konzentration, der Häufigkeit der Exposition und der Menge ab der lackierten Fläche.

    Kontaktieren Sie Sherwin-Williams Paints

    Spezifikation
    • Product Details

      • Contributes to cleaner indoor air quality
      • SuperPaint® Air Purifying Technology Helps reduce volatile organic compounds (VOCs) from potential sources like carpet, cabinets and fabrics
      • Odor eliminating technology helps reduce common household odors like cooking, smoking and pets
      • Anti-microbial agents help inhibit the growth of mold and mildew
      • Available in a wide variety of colors that create balance, including 540 inspired hues from the Living Well™ collection
      • Available in flat, satin and semi-gloss finishes

      Available SheensFlat

      A non-reflective appearance that helps hide surface imperfections.

      Satin

      With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

      Semi-Gloss

      This lustrous, durable finish is perfect for areas that get cleaned frequently.

      Warranty

      Lifetime Limited Warranty

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersuperpaint-air-purifying-technology-interior-acrylic-semi-gloss
    • ProduktfamiliePaints and Varnishes
    • ProduktgruppeAir Purifying
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit