Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Bedside Cabinet

The Bedside Cabinet

Google-Übersetzung,

Ein Nachttisch, der entwickelt wurde, um die Leistung zu erbringen, die das Gesundheitswesen benötigt. Acryl-Solid-Surface-Konstruktion bedeutet ein langlebiges, zu reinigendes Produkt, das ein Leben lang hält. Mit drei Modelltypen und zahlreichen Anpassungsoptionen war es nie einfacher, die richtige Lösung zu finden.

Spezifikation
  • SIGNATURE STYLE:

    • Integral drip edge
    • Cleanable, renewable materials
    • Integrated soft-close drawer glides
    • Seamless construction
    • Non-marring locking casters

    MODELS:

    • 1 Drawer
    • 2 Drawer
    • 3 Drawer

    DIMENSIONS:

    • 18” W x 20” D x 30” H
    • 18” W x 20” x 35” H (with high top)

    FINISHES:

    • S01 White
    • S03 Khaki
    • S04 Grey

    HARDWARE:

    • Cut Through
    • Wire Pull
    • Continuous Pull Tab
    • Recessed Solid Surface

    OPTIONS:

    • Digital Lock
    • Inductive Charger
    • High Top (increases height 5”)

    WARRANTY:

    • Limited Lifetime Warranty – workmanship and materials
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthe-bedside-cabinet
  • ProduktfamilieBedside Cabinets
  • ProduktgruppeBedside Cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBedside units
  • Klassifizierung12 56 70
  • Format2014TitelHealthcare Furniture
  • OmniClassNummer23-25 45 11
  • OmniClassTitelPatient Care Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit