Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
    S.I.A.I.

    LATERIZI POROTON BIO P800

    Google-Übersetzung,
    POROTON® 700-Tonsteine ​​sind Leichtbetonziegel mit einer Rohdichte von ca. 700–760 kg/m³. Sie eignen sich für Ausfachungswände mit hoher Wärmespeicherkapazität und für tragende Wände in Erdbebengebieten mit einem a_gS-Wert ≤ 0,075 g im SLV-Zustand (Lebenssicherheitsgrenzzustand). POROTON® 800-Steine ​​werden in verschiedenen Größen und Stärken, sowohl glatt als auch mit Nut- und Federverbindung, hergestellt. Die physikalisch-geometrischen Eigenschaften der halbfesten POROTON® 800-Steine ​​entsprechen den Anforderungen der „Technischen Baunormen“ (Ministerialerlass 17/01/2018), insbesondere den zusätzlichen Anforderungen an Mauerwerksmaterialien für die Erdbebenbemessung. Sie zeichnen sich insbesondere durch folgende Merkmale aus: • durchgehende und geradlinige, parallel zur Wandebene verlaufende Fugen (mit Ausnahme von Unterbrechungen im Bereich von Sockelbohrungen). • Die charakteristische Druckfestigkeit der Elemente in vertikaler Richtung beträgt fᵦk ≥ 5 N/mm² und orthogonal in der Wandebene f'ᵦk ≥ 1,5 N/mm². Die Dicke der Blöcke variiert von 25 cm bis maximal 45 cm, ergänzt durch „Sonderstücke“.
    Spezifikation
    • LOAD-BEARING MASONRY IN ZONES OF ANY SEISMIC RISK LEVEL. Masonry made of semi-solid, lightened clay blocks, Poroton® P800 type, CE marked under Category I – S.A.C. 2+ (Factory Production Control) according to UNI EN 771-1.Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: semipieno per muratura portante UNI BSA 11-31. Classificazione dei blocchi secondo norma UNI EN 771-1: LD Dimensione dei blocchi: cm …… x cm …… e altezza di cm …… Tolleranza dimensionale ……… (T1, T2, Tm secondo UNI EN 771-1) Range di tolleranza ……… (R1, R2, Rm secondo UNI EN 771-1). Massa volumica lorda ……… kg/mc Tolleranza …… (D1, D2, Dm secondo UNI EN 771-1). Giunti di malta orizzontali e verticali con interruzione di 2 cm. I blocchi dovranno avere percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, sezione dei fori non superiore a 12 cm2 ed un contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto ≥15% sul peso secco (D.M. 23/06/2022). La resistenza caratteristica a compressione dei blocchi in direzione dei carichi verticali dovrà essere non inferiore a ……… N/mmq; La resistenza caratteristica a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura dovrà essere non inferiore a ………N/mmq. Posa in opera: a fori verticali con giunti di malta di spessore tra 5 e 15 mm, orizzontali e verticali, di classe ≥M5. La conduttività equivalente del blocco sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma UNI EN 1745:2012 basato sul valore di conduttività previsto dal Prospetto A1 dell’Appendice A della norma UNI EN 1745:2012 in funzione della massa volumica della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a mq …………...
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPOROTON-BIO-P800
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-13 21 00
    • OmniClassTitelBlocks and Bricks