Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

Google-Übersetzung,
Die Vorteile von BCM790: - Schnelle, präzise, einfache Installation. - Robust, belastbar bis 400kg. - Vielseitig, um eine Vielzahl von Pfannen oder Bidets aufzunehmen - Vielseitig, um eine Vielzahl von Spülkästen aufzunehmen - Vielseitig, um eine Vielzahl von Abflüssen aufzunehmen Konstruktion von langlebigen, 400 kg tragenden, widerstandsfähigen Rahmen.
Spezifikation
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31-2505-10
  • ProduktfamilieConcealed cisterns
  • ProduktgruppeSCU 350
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)140
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)11.45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationTank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit