Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
110790 WC MONOBLOCO 700 PMR mit Spülkasten
DELABIE

110790 WC MONOBLOCO 700 PMR mit Spülkasten

Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Spülkasten, Zweimengenspülung 3l/6l, B. 370 x H. 895 x T. 700 mm.
Mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen.
Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert.
Materialstärke: 1,5 mm.
Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für optimale Hygiene.
Pflegeleicht durch abgerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.
Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülwasseranschluss verdeckt von unten oder Aufputz seitlich (rechts/links).
Abgang innenliegend waagerecht oder senkrecht. Mit PVC-Ablaufrohr.
Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz.
Schnelle Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben.
CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.
30 Jahre Garantie.
Gewicht: 22 kg.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer110790
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)815
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)20.91
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011289
  • ETIM-NameToilet closet
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika