Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    SIAMP UK

    VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

    Google-Übersetzung,
    Die Vorteile von VERSO 350 BCU GT PN: - Schmal zum Einstecken von Trockenhebern - Echt freistehend ohne jegliche Wandanbindung - Geeignet für Standardpfannen und Behinderten - Zugang von hinten vom Trockensteg - Schnelle, präzise und einfache Montage. - Leises Schwimmerventil. - NF CE EN14055 Klasse 1 zertifiziert - Robust, trägt eine Last von bis zu 400 kg. - Verschreiben und installieren Sie mit Vertrauen mit einer 10-Jahres-Garantie. - Die Betätigung erfolgt über eine pneumatische Fernsteuerung. ZOOM: #RESISTANT Echt SELBSTTRAGENDES Gestell ohne Wandanschluss SIAMP profitiert von seiner langjährigen Erfahrung in der Konstruktion von WC-Traggestellen und setzt sein gesamtes Know-how in die Konstruktion von Strukturen ein, die einer Belastung von 400 kg standhalten. # 2 ANGEPASSTE TECHNISCHE SCHUTZHÜLLE • Schmal • Hinterer Zugang • Keine Wandbefestigung
    Spezifikation
    • Concealed cistern for drywall and standard or disabled wall-hung toilet with NF approved components, 10 year warranty. Height from 1110 to 1300 mm, width 350 mm, minimum depth from 142 to 150 mm. Insulated tank equipped with a flushing valve and a silent float valve. Water network connection inside the tank fitted with a shut-off valve. Remote pneumatic actuations. Supplied with: fixing accessories, spare accessories, bowl connection kit. Optional: - bowl connection (supply and drainage) - flush command Reference Description 31227010 BCU VERSO 350 GT PN Nude Orientable Evacuation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVerso-350-GT-PN
    • ProduktfamilieConcealed cisterns
    • ProduktgruppeBCU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)142
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)18.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit