Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intraslim - Back To Wall Pan - Light Wall
Intraslim - Back To Wall Pan - Light Wall
    SIAMP
    Archiviert

    Intraslim - Back To Wall Pan - Light Wall

    The advantages of INTRASLIM: - Low depth for 100 mm thick walls concealing. - Fast, precise, easy installation. - Quiet inlet valve. - INTRASLIM is CE EN14055 class 1 or 2 certified - Specify and install with the confidence of a 10 year guarantee. - Flush actioning can be using a front flush plate or an offset pneumatic command. - Large choice of elegant and stylish flush plates. FOCUS ON: #LOW DEPTH Its 90mm thickness combined with its wall fixation bracket make that INTRASLIM is the ideal solution for dry wall installation and back to wall pans flushing. #2 FLUSHING TECHNOLOGIES • Mechanical actuation: the most popular actuation solution on the market ensuring simplicity and efficiency. • Pneumatic actuation: offset for disminished people use or for respecting the fi re safety regulation, it offers a great fl exibility of installation position.
    Spezifikation
    • Dry wall & back to wall pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Height from 662to 762 mm, width 510mm, depth 90 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate or pneumatic offset actuations. Includes: fixation accessories, bowl supply connexion, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl supply connexion - mechanical flush plate or pneumatic command Item n# Description 31903210 INTRASLIM BACK TO WALL & DRY WALL - FRONT COMMAND 31904210 INTRASLIM BACK TO WALL & DRY WALL - REMOTE PNEUMATIC COMMAND
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31-9032-10
    • ProduktfamilieConcealed cisterns
    • ProduktgruppeIntraslim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-18
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)457
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)2.84
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationTank
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit