Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
    SIAMP

    BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern

    Google-Übersetzung,
    Die Vorteile von BCU790: - Schnelle, präzise, einfache Installation. - Ruhiges Einlassventil mit verzögerter Wirkung. - Robust, belastbar bis 400kg. - Zuverlässig: Ein dreifacher interner Kontrollprozess garantiert die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems. - Spezifizieren und installieren Sie mit der Gewissheit einer 10-Jahres-Garantie. - Große Auswahl an eleganten und stilvollen Betätigungsplatten. SCHWERPUNKT: #WASSERSPAREN Der Kasten, der den Schwimmer von 95 l umgibt, hat die Funktion, zu verhindern, dass das Einlassventil den Spülkasten wieder füllt, bis das Spülventil geschlossen ist. Einsparung von Wasserverschwendung während des Spülzyklus. Wenn sich die Zisterne schnell wieder füllt, fließt das Wasser in die Box und hebt den Schwimmer schnell an, um ein schnelles, zuverlässiges Abschalten zu ermöglichen. #RESISTANT SIAMP profitiert von seiner langjährigen Erfahrung in der Konstruktion von Spülkastenrahmen und setzt sein gesamtes Wissen in die Entwicklung langlebiger, 400 kg tragender, selbsttragender, widerstandsfähiger Rahmen ein.
    Spezifikation
    • Self-stanfding frame for wall hung WC, WRAS and NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 790 to 990 mm, width 502 mm, adjustable depth from 150 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBCM-790
    • ProduktfamilieConcealed cisterns
    • ProduktgruppeBCM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)502
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)22.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit