Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
    Siemon

    10G MAX Patch Panels

    Google-Übersetzung,

    Die 10G MAX UTP-Patchpanels von Siemon bieten eine flexible, modulare Lösung für Smart-Building- und Rechenzentrumsnetzwerke.

    Bei Verwendung mit UTP Z-MAX®- und UltraMAX™-Hybridsteckdosen (separat erhältlich) unterstützen diese Paneele die Kategorien 5e, 6 und 6A.

    UTP-Leistungsspezifikationen. Jedes Panel verfügt über ein integriertes rückseitiges Kabelmanagement und ermöglicht anwendungsspezifische Farbanpassung.

    Identifizierung und wird in 1U 24-Port- und 2U 48-Port-Konfigurationen flach oder abgewinkelt angeboten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10g-max-patch-panels
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeModular Patching
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten