Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LightVerse Infinity Fiber Adapter Plates
Siemon

LightVerse Infinity Fiber Adapter Plates

Google-Übersetzung,

Die LightVerse Infinity Fiber Patch Panels sind in 1U (bis zu 96 Fasern), 2U (bis zu 192 Fasern) und 4U (bis zu 384 Fasern) erhältlich und unterstützen unser umfassendes Sortiment an LC- und MTP-Glasfaseradapterplatten sowie die Infinity 4-Port-Kupferadapterplatte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlightverse-infinity-fiber-adapter-plates
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeFiber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit