Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAX Zone Unit Enclosure - Low Profile
Siemon

MAX Zone Unit Enclosure - Low Profile

Google-Übersetzung,

Das Gehäuse der MAX-Zoneneinheit ist eine wirtschaftliche Lösung mit hoher Dichte, die für den Einsatz mit Unterbodenanwendungen mit niedrigem Profil entwickelt wurde, einschließlich Flexspace Cable floor® und Haworth Nexus™. Gehäuse sind für bis zu 48 Medienports mit flachen Modulen der MAX-Serie erhältlich und verfügen über eine 44,5 x 101,6 mm (1,8 x 4,08 Zoll) große Öffnung für die Kabeleinführung. Verankerungspunkte für Kabelbinder (inklusive Kabelmanager mit Klettverschluss) und Fasermanager befinden sich bequem innerhalb des Gehäuses, um die Verkabelung ordnungsgemäß zu führen und zu sichern.

Die Gehäuse bestehen aus strapazierfähigem 16-Gauge-Stahl und verfügen über ein einfaches zweiteiliges Design mit einer Basis und einer Abdeckung, die mit vier Nr. 6-32-Schrauben befestigt sind. Es gibt vier Montagelöcher in der Basis, um das Gehäuse an einer Montagefläche zu befestigen. Die 48-Port-Version enthält interne Stützpfosten, um zusätzliche strukturelle Unterstützung zu bieten.

Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-zu-mx
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeRacks and Cable Management
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit